Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-B
GPA M63-B 7016415
Afmetingen 8 x 87 x 87
Afmetingen 0.31 x 3.43 x 3.43
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016415
Beschrijving : Zeskant contramoer
Opmerkingen : M63x1,5
Verpakkingseenheid: : 50
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054999
SSTL Nr. : 1721198
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003582
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 8
Breedte (mm) : 87
Diepte (mm) : 87
Hoogte (inch) : 0.31
Breedte (inch) : 3.43
Diepte (inch) : 3.43
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-B
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M63-B


Sample image
Order symbol : GPA M63-B
Artikelnr. : 7016415
Beschrijving : Zeskant contramoer
Opmerkingen : M63x1,5
EAN: : 6418074054999
El. number :
- Finland : 1721198
- Denemarken : 8213003582
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 8 | 87 | 87 |
inch : | 0.31 | 3.43 | 3.43 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |