Skip to content
  
Previous slide
GPA M12-L product image 1
Next slide
GPA M12-L thumbnail image 1

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12-L

GPA M12-L 7016533

Afmetingen 38 x 17 x 17

Afmetingen 1.5 x 0.67 x 0.67

  • IP68
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7016533

Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M12x1,5

Opmerkingen : voor kabel 3-6 mm

Verpakkingseenheid: : 100

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074056337

SSTL Nr. : 1722912

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003388

ETIM: : EC000441

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 38

Breedte (mm) : 17

Diepte (mm) : 17

Hoogte (inch) : 1.5

Breedte (inch) : 0.67

Diepte (inch) : 0.67

Materiaal: :

Materiaal: : Polyamide

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12-L

CAD-bestanden
Contact

GPA M12-L

Fibox
7016533_GPA_M12L_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : GPA M12-L

Artikelnr. : 7016533

Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M12x1,5

Opmerkingen : voor kabel 3-6 mm

EAN: : 6418074056337

El. number :

  • Finland : 1722912
  • Denemarken : 8213003388
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 38 17 17
inch : 1.5 0.67 0.67
Materiaal: :
Materiaal: : Polyamide
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP68;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -