Skip to content
  
Previous slide
GPA M16-L product image 1
Next slide
GPA M16-L thumbnail image 1

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M16-L

GPA M16-L 7016534

Afmetingen 43 x 23 x 23

Afmetingen 1.69 x 0.91 x 0.91

  • IP68
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7016534

Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M16x1,5

Opmerkingen : voor kabel 5-10 mm

Verpakkingseenheid: : 100

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074056344

SSTL Nr. : 1722916

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003414

ETIM: : EC000441

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 43

Breedte (mm) : 23

Diepte (mm) : 23

Hoogte (inch) : 1.69

Breedte (inch) : 0.91

Diepte (inch) : 0.91

Materiaal: :

Materiaal: : Polyamide

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M16-L

CAD-bestanden
Contact

GPA M16-L

Fibox
7016534_GPA_M16L_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : GPA M16-L

Artikelnr. : 7016534

Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M16x1,5

Opmerkingen : voor kabel 5-10 mm

EAN: : 6418074056344

El. number :

  • Finland : 1722916
  • Denemarken : 8213003414
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 43 23 23
inch : 1.69 0.91 0.91
Materiaal: :
Materiaal: : Polyamide
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP68;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -