Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-L
GPA M20-L 7016535
Afmetingen 43 x 28 x 28
Afmetingen 1.69 x 1.1 x 1.1
- IP68
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016535
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M20x1,5
Opmerkingen : voor kabel 8-13 mm
Verpakkingseenheid: : 100
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074056351
SSTL Nr. : 1722920
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003443
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 43
Breedte (mm) : 28
Diepte (mm) : 28
Hoogte (inch) : 1.69
Breedte (inch) : 1.1
Diepte (inch) : 1.1
Materiaal: : Polyamide
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-L
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M20-L


Sample image
Order symbol : GPA M20-L
Artikelnr. : 7016535
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M20x1,5
Opmerkingen : voor kabel 8-13 mm
EAN: : 6418074056351
El. number :
- Finland : 1722920
- Denemarken : 8213003443
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 43 | 28 | 28 |
inch : | 1.69 | 1.1 | 1.1 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )