Skip to content
  
Previous slide
GPA M25-L product image 1
Next slide
GPA M25-L thumbnail image 1

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25-L

GPA M25-L 7016536

Afmetingen 50 x 33 x 33

Afmetingen 1.97 x 1.3 x 1.3

  • IP68
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7016536

Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M25x1,5

Opmerkingen : voor kabel 11-17 mm

Verpakkingseenheid: : 50

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074056368

SSTL Nr. : 1722925

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003472

ETIM: : EC000441

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 50

Breedte (mm) : 33

Diepte (mm) : 33

Hoogte (inch) : 1.97

Breedte (inch) : 1.3

Diepte (inch) : 1.3

Materiaal: :

Materiaal: : Polyamide

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25-L

CAD-bestanden
Contact

GPA M25-L

Fibox
7016536_GPA_M25L_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : GPA M25-L

Artikelnr. : 7016536

Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M25x1,5

Opmerkingen : voor kabel 11-17 mm

EAN: : 6418074056368

El. number :

  • Finland : 1722925
  • Denemarken : 8213003472
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 50 33 33
inch : 1.97 1.3 1.3
Materiaal: :
Materiaal: : Polyamide
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP68;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -