Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M32-L

GPA M32-L 7016537

Afmetingen 55 x 42 x 42

Afmetingen 2.17 x 1.65 x 1.65

  • IP68
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7016537

Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M32x1,5

Opmerkingen : voor kabel 15-21 mm

Verpakkingseenheid: : 25

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074056375

SSTL Nr. : 1722932

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003508

ETIM: : EC000441

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 55

Breedte (mm) : 42

Diepte (mm) : 42

Hoogte (inch) : 2.17

Breedte (inch) : 1.65

Diepte (inch) : 1.65

Materiaal: :

Materiaal: : Polyamide

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M32-L

CAD-bestanden
Contact

GPA M32-L

Fibox

Sample image

Order symbol : GPA M32-L

Artikelnr. : 7016537

Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M32x1,5

Opmerkingen : voor kabel 15-21 mm

EAN: : 6418074056375

El. number :

  • Finland : 1722932
  • Denemarken : 8213003508
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 55 42 42
inch : 2.17 1.65 1.65
Materiaal: :
Materiaal: : Polyamide
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP68;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -