Cable management / Polyamide cable glands / GPA M40-L
GPA M40-L 7016538
Afmetingen 59 x 53 x 53
Afmetingen 2.32 x 2.09 x 2.09
- IP68
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016538
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M40x1,5
Opmerkingen : voor kabel 19-28 mm
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074056382
SSTL Nr. : 1722940
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003537
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 59
Breedte (mm) : 53
Diepte (mm) : 53
Hoogte (inch) : 2.32
Breedte (inch) : 2.09
Diepte (inch) : 2.09
Materiaal: : Polyamide
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M40-L
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M40-L


Sample image
Order symbol : GPA M40-L
Artikelnr. : 7016538
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M40x1,5
Opmerkingen : voor kabel 19-28 mm
EAN: : 6418074056382
El. number :
- Finland : 1722940
- Denemarken : 8213003537
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 59 | 53 | 53 |
inch : | 2.32 | 2.09 | 2.09 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )