Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50-L
GPA M50-L 7016539
Afmetingen 68 x 64 x 64
Afmetingen 2.68 x 2.52 x 2.52
- IP68
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016539
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M50x1,5
Opmerkingen : voor kabel 27-35 mm
Verpakkingseenheid: : 5
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074056399
SSTL Nr. : 1722950
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003566
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 68
Breedte (mm) : 64
Diepte (mm) : 64
Hoogte (inch) : 2.68
Breedte (inch) : 2.52
Diepte (inch) : 2.52
Materiaal: : Polyamide
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50-L
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M50-L


Sample image
Order symbol : GPA M50-L
Artikelnr. : 7016539
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M50x1,5
Opmerkingen : voor kabel 27-35 mm
EAN: : 6418074056399
El. number :
- Finland : 1722950
- Denemarken : 8213003566
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 68 | 64 | 64 |
inch : | 2.68 | 2.52 | 2.52 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )