Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-L
GPA M63-L 7016540
Afmetingen 72 x 79 x 79
Afmetingen 2.83 x 3.11 x 3.11
- IP68
Technische gegevens
Artikelnr. : 7016540
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M63x1,5
Opmerkingen : voor kabel 32-42 mm
Verpakkingseenheid: : 5
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074056405
SSTL Nr. : 1722963
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003595
ETIM: : EC000441
Hoogte (mm) : 72
Breedte (mm) : 79
Diepte (mm) : 79
Hoogte (inch) : 2.83
Breedte (inch) : 3.11
Diepte (inch) : 3.11
Materiaal: : Polyamide
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-L
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GPA M63-L


Sample image
Order symbol : GPA M63-L
Artikelnr. : 7016540
Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M63x1,5
Opmerkingen : voor kabel 32-42 mm
EAN: : 6418074056405
El. number :
- Finland : 1722963
- Denemarken : 8213003595
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 72 | 79 | 79 |
inch : | 2.83 | 3.11 | 3.11 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )