Skip to content

Cardmaster

CARDMASTER met zijn nieuwe, moderne design is een behuizing waarin de volledige bedrading apart van de eigenlijke apparatuur, bijvoorbeeld voor procesbewaking, is ondergebracht.
  • Afmetingen: 166 x 160 x 80 mm – 390 x 316 x 167 mm
  • PC: IP 65; IK 08 (onderbak); IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 65; IK 07
Cardmaster image
Productcategorie
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Beschermingsklasse (IK)
Afmetingen