Skip to content
  
Previous slide
PC 21/18-C3 product image 1
PC 21/18-C3 product image 2
PC 21/18-C3 product image 1
PC 21/18-C3 product image 3
Next slide
PC 21/18-C3 thumbnail image 1
PC 21/18-C3 thumbnail image 2
PC 21/18-C3 thumbnail image 1
PC 21/18-C3 thumbnail image 3

Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-C3

PC 21/18-C3 7520081

Afmetingen 213 x 185 x 90

Afmetingen 8.39 x 7.28 x 3.54

  • IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7520081

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Without main cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074010216

SSTL Nr. : 3422928

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016619

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508188

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 213

Breedte (mm) : 185

Diepte (mm) : 90

Hoogte (inch) : 8.39

Breedte (inch) : 7.28

Diepte (inch) : 3.54

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Smoked grey

Afdichtingsmateriaal: : TPE

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-C3

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 21/18-C3

Fibox
7520081_PC_21_18_C3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 21/18-C3

Artikelnr. : 7520081

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Without main cover

EAN: : 6418074010216

El. number :

  • Finland : 3422928
  • Denemarken : 8212016619
  • Zweden : 2508188
CM21_18-3
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 213 185 90
inch : 8.39 7.28 3.54
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
FP 21/18 Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Montageplaat, voor behuizingen:
(142 x 200 x 1)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc