Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-FC3
PC 21/18-FC3 7520281
Afmetingen 213 x 185 x 102
Afmetingen 8.39 x 7.28 x 4.02
- IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Artikelnr. : 7520281
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey screw cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074010261
SSTL Nr. : 3438226
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052408
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508194
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 213
Breedte (mm) : 185
Diepte (mm) : 102
Hoogte (inch) : 8.39
Breedte (inch) : 7.28
Diepte (inch) : 4.02
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-FC3
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
PC 21/18-FC3


Sample image
Order symbol : PC 21/18-FC3
Artikelnr. : 7520281
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey screw cover
EAN: : 6418074010261
El. number :
- Finland : 3438226
- Denemarken : 8212052408
- Zweden : 2508194

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 213 | 185 | 102 |
inch : | 8.39 | 7.28 | 4.02 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Smoked grey |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |
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
FP 21/18 |
Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
(207 x 119 x 1) |
FC PC 21/18 |
Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:
(213 x 125 x 20) |
MP 21/18 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(142 x 200 x 1) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )