Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-3
PC 21/18-3 7525154
UL Naam : UL PC 21/18-3
Afmetingen 235 x 185 x 119
Afmetingen 9.25 x 7.28 x 4.69
- IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Artikelnr. : 7525154
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Smoked transparent hinged cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074056733
SSTL Nr. : 3438231
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016664
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537306
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 235
Breedte (mm) : 185
Diepte (mm) : 119
Hoogte (inch) : 9.25
Breedte (inch) : 7.28
Diepte (inch) : 4.69
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-3
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
PC 21/18-3


Sample image
Order symbol : PC 21/18-3
Artikelnr. : 7525154
UL Naam : UL PC 21/18-3
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Smoked transparent hinged cover
EAN: : 6418074056733
El. number :
- Finland : 3438231
- Denemarken : 8212016664
- Zweden : 2537306

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 235 | 185 | 119 |
inch : | 9.25 | 7.28 | 4.69 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Smoked grey |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |
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
FP 21/18 |
Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
(207 x 119 x 1) |
FC PC 21/18 |
Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:
(213 x 125 x 20) |
MP 21/18 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(142 x 200 x 1) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )