Base. terminal compartment cover with EPDM gasket and screws for mounting plate/DIN-rail. -3 and -L3 versions: Transparent cover with PUR gasket. hinges. locking devices, FC version: Closed PC frame front plate with PUR gasket and cover screws.






Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / ABS 21/18-3
ABS 21/18-3 7585154
Afmetingen 235 x 185 x 119
Afmetingen 9.25 x 7.28 x 4.69
Bestaande uit : Base. terminal compartment cover with EPDM gasket and screws for mounting plate/DIN-rail. -3 and -L3 versions: Transparent cover with PUR gasket. hinges. locking devices, FC version: Closed PC frame front plate with PUR gasket and cover screws.
- IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Artikelnr. : 7585154
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Smoked transparent hinged cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074056788
SSTL Nr. : 3438243
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016761
Elektriciteitsnr. Zweden: : 7585154
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 235
Breedte (mm) : 185
Diepte (mm) : 119
Hoogte (inch) : 9.25
Breedte (inch) : 7.28
Diepte (inch) : 4.69
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / ABS 21/18-3
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
ABS 21/18-3


Sample image
Order symbol : ABS 21/18-3
Artikelnr. : 7585154
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Smoked transparent hinged cover
EAN: : 6418074056788
El. number :
- Finland : 3438243
- Denemarken : 8212016761
- Zweden : 7585154
Bestaande uit : Base. terminal compartment cover with EPDM gasket and screws for mounting plate/DIN-rail. -3 and -L3 versions: Transparent cover with PUR gasket. hinges. locking devices, FC version: Closed PC frame front plate with PUR gasket and cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 235 | 185 | 119 |
inch : | 9.25 | 7.28 | 4.69 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Smoked grey |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
Accessoires : | |
---|---|
FP 21/18 |
Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
(207 x 119 x 1) |
FC PC 21/18 |
Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:
(213 x 125 x 20) |
MP 21/18 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(142 x 200 x 1) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )