EK / EK - Accessories / FG gasket set size 3
FG gasket set size 3 2550048
Afmetingen 127 x 332 x 5
Afmetingen 5 x 13.07 x 0.2
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 2550048
Beschrijving : Coupling set size 3, 332 x 127 mm
EAN: : 6418074300478
SSTL Nr. : 3424804
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009626
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538360
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 127
Breedte (mm) : 332
Diepte (mm) : 5
Hoogte (inch) : 5
Breedte (inch) : 13.07
Diepte (inch) : 0.2
Materiaal: : EPDM
Afdichtingsmateriaal: : EPDM
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
EK / EK - Accessories / FG gasket set size 3
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FG gasket set size 3


Sample image
Order symbol : FG gasket set size 3
Artikelnr. : 2550048
Beschrijving : Coupling set size 3, 332 x 127 mm
EAN: : 6418074300478
El. number :
- Finland : 3424804
- Denemarken : 8212009626
- Zweden : 2538360
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 127 | 332 | 5 |
inch : | 5 | 13.07 | 0.2 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | EPDM |
Afdichtingsmateriaal: : | EPDM |