EK / EK - Accessories / HS 10532-GB
HS 10532-GB 2550055
Afmetingen 100 x 100 x 10
Afmetingen 3.94 x 3.94 x 0.39
Technische gegevens
Artikelnr. : 2550055
Beschrijving : Quick-locking wing head screwset (hinged)
Opmerkingen : for 30 mm cover
EAN: : 6418074300102
SSTL Nr. : 3424805
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008436
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507767
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 100
Breedte (mm) : 100
Diepte (mm) : 10
Hoogte (inch) : 3.94
Breedte (inch) : 3.94
Diepte (inch) : 0.39
Materiaal: : Polyamide
Afdichtingsmateriaal: : EPDM
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / HS 10532-GB
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
HS 10532-GB


Sample image
Order symbol : HS 10532-GB
Artikelnr. : 2550055
Beschrijving : Quick-locking wing head screwset (hinged)
Opmerkingen : for 30 mm cover
EAN: : 6418074300102
El. number :
- Finland : 3424805
- Denemarken : 8212008436
- Zweden : 2507767
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 10 |
inch : | 3.94 | 3.94 | 0.39 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Afdichtingsmateriaal: : | EPDM |