EK / EK - Accessories / MB 10215-PM
MB 10215-PM 2550067
Afmetingen 140 x 49 x 10
Afmetingen 5.51 x 1.93 x 0.39
- IP66; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2550067
Beschrijving : Blind flange set, size 1
EAN: : 6418074300256
SSTL Nr. : 3413070
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009309
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507769
ETIM: : EC000211
Hoogte (mm) : 140
Breedte (mm) : 49
Diepte (mm) : 10
Hoogte (inch) : 5.51
Breedte (inch) : 1.93
Diepte (inch) : 0.39
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : EPDM
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / MB 10215-PM
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MB 10215-PM


Sample image
Order symbol : MB 10215-PM
Artikelnr. : 2550067
Beschrijving : Blind flange set, size 1
EAN: : 6418074300256
El. number :
- Finland : 3413070
- Denemarken : 8212009309
- Zweden : 2507769
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 49 | 10 |
inch : | 5.51 | 1.93 | 0.39 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Afdichtingsmateriaal: : | EPDM |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |