Skip to content
  
Previous slide
MB 10324-PM product image 1
Next slide
MB 10324-PM thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / MB 10324-PM

MB 10324-PM 2550068

Afmetingen 332 x 127 x 15

Afmetingen 13.07 x 5 x 0.59

  • IP66; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 2550068

Beschrijving : Blind flange set, size 3

EAN: : 6418074300263

SSTL Nr. : 3413071

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009325

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2650003

ETIM: : EC000211

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 332

Breedte (mm) : 127

Diepte (mm) : 15

Hoogte (inch) : 13.07

Breedte (inch) : 5

Diepte (inch) : 0.59

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : EPDM

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EK - Accessories / MB 10324-PM

CAD-bestanden
Contact

MB 10324-PM

Fibox
2550068_MB10324-PM_Flange_set_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MB 10324-PM

Artikelnr. : 2550068

Beschrijving : Blind flange set, size 3

EAN: : 6418074300263

El. number :

  • Finland : 3413071
  • Denemarken : 8212009325
  • Zweden : 2650003
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 332 127 15
inch : 13.07 5 0.59
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : EPDM
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C