EK / EK - Accessories / MB 10391-PM
MB 10391-PM 2550069
Afmetingen 332 x 127 x 15
Afmetingen 13.07 x 5 x 0.59
- IP66; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2550069
Beschrijving : Extension flange
EAN: : 6418074300270
SSTL Nr. : 3413083
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009561
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507770
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 332
Breedte (mm) : 127
Diepte (mm) : 15
Hoogte (inch) : 13.07
Breedte (inch) : 5
Diepte (inch) : 0.59
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : EPDM
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / MB 10391-PM
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MB 10391-PM


Sample image
Order symbol : MB 10391-PM
Artikelnr. : 2550069
Beschrijving : Extension flange
EAN: : 6418074300270
El. number :
- Finland : 3413083
- Denemarken : 8212009561
- Zweden : 2507770
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 332 | 127 | 15 |
inch : | 13.07 | 5 | 0.59 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Afdichtingsmateriaal: : | EPDM |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |