EK / EK - Accessories / FG gasket set size 1
FG gasket set size 1 2550078
Afmetingen 48 x 138 x 5
Afmetingen 1.89 x 5.43 x 0.2
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 2550078
Beschrijving : Coupling set size 1, 138 x 48 mm
EAN: : 6418074300454
SSTL Nr. : 3424807
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009600
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538357
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 48
Breedte (mm) : 138
Diepte (mm) : 5
Hoogte (inch) : 1.89
Breedte (inch) : 5.43
Diepte (inch) : 0.2
Materiaal: : EPDM
Afdichtingsmateriaal: : EPDM
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
EK / EK - Accessories / FG gasket set size 1
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FG gasket set size 1


Sample image
Order symbol : FG gasket set size 1
Artikelnr. : 2550078
Beschrijving : Coupling set size 1, 138 x 48 mm
EAN: : 6418074300454
El. number :
- Finland : 3424807
- Denemarken : 8212009600
- Zweden : 2538357
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 48 | 138 | 5 |
inch : | 1.89 | 5.43 | 0.2 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | EPDM |
Afdichtingsmateriaal: : | EPDM |