EK / EK - Accessories / FG gasket set size 2
FG gasket set size 2 2550079
Afmetingen 84 x 216 x 5
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 2550079
Beschrijving : Coupling set size 2, 216 x 84 mm
EAN: : 6418074300461
SSTL Nr. : 3424808
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009613
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538359
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 84
Breedte (mm) : 216
Diepte (mm) : 5
Materiaal: : EPDM
Afdichtingsmateriaal: : EPDM
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
EK / EK - Accessories / FG gasket set size 2
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FG gasket set size 2


Sample image
Order symbol : FG gasket set size 2
Artikelnr. : 2550079
Beschrijving : Coupling set size 2, 216 x 84 mm
EAN: : 6418074300461
El. number :
- Finland : 3424808
- Denemarken : 8212009613
- Zweden : 2538359
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 216 | 5 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | EPDM |
Afdichtingsmateriaal: : | EPDM |