EK / EK - Accessories / MB 10622
MB 10622 3530622
Afmetingen 24 x 33 x 24
Afmetingen 0.94 x 1.3 x 0.94
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530622
Beschrijving : PC scharnierset, 1 paar
Opmerkingen : incl. schroeven en boorsjabloon
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074039644
SSTL Nr. : 3420184
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054561
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538415
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 24
Breedte (mm) : 33
Diepte (mm) : 24
Hoogte (inch) : 0.94
Breedte (inch) : 1.3
Diepte (inch) : 0.94
Materiaal: : Plastic
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / MB 10622
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MB 10622


Sample image
Order symbol : MB 10622
Artikelnr. : 3530622
Beschrijving : PC scharnierset, 1 paar
Opmerkingen : incl. schroeven en boorsjabloon
EAN: : 6418074039644
El. number :
- Finland : 3420184
- Denemarken : 8212054561
- Zweden : 2538415
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 24 | 33 | 24 |
inch : | 0.94 | 1.3 | 0.94 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Plastic |