EK / EK - Accessories / MB 10717
MB 10717 3530717
Afmetingen 50 x 216 x 10
Afmetingen 1.97 x 8.5 x 0.39
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530717
Beschrijving : Verbindingsstuk met pakking voor onderbakken en flensplaten
Opmerkingen : maat 2
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074030481
SSTL Nr. : 3420085
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009668
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507776
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 50
Breedte (mm) : 216
Diepte (mm) : 10
Hoogte (inch) : 1.97
Breedte (inch) : 8.5
Diepte (inch) : 0.39
Materiaal: : Polycarbonaat
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / MB 10717
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MB 10717


Sample image
Order symbol : MB 10717
Artikelnr. : 3530717
Beschrijving : Verbindingsstuk met pakking voor onderbakken en flensplaten
Opmerkingen : maat 2
EAN: : 6418074030481
El. number :
- Finland : 3420085
- Denemarken : 8212009668
- Zweden : 2507776
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 216 | 10 |
inch : | 1.97 | 8.5 | 0.39 |