MB 10862 3530862
Afmetingen 216 x 85 x 10
Afmetingen 8.5 x 3.35 x 0.39
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530862
Beschrijving : Maat 2
Opmerkingen : 2xM16+3xM20+2xM25+2xM32, PUR pakking
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074052148
SSTL Nr. : 3420439
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008892
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2650015
Hoogte (mm) : 216
Breedte (mm) : 85
Diepte (mm) : 10
Hoogte (inch) : 8.5
Breedte (inch) : 3.35
Diepte (inch) : 0.39
EK / EK - Accessories / MB 10862
Maattekeningen
CAD-bestanden
Catalogi
Contact
MB 10862
Sample image
Order symbol : MB 10862
Artikelnr. : 3530862
Beschrijving : Maat 2
Opmerkingen : 2xM16+3xM20+2xM25+2xM32, PUR pakking
EAN: : 6418074052148
El. number :
- Finland : 3420439
- Denemarken : 8212008892
- Zweden : 2650015
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 216 | 85 | 10 |
inch : | 8.5 | 3.35 | 0.39 |