EK / EK - Accessories / HS 10562-2-set screw set
HS 10562-2-set screw set 3542562
Afmetingen 100 x 100 x 10
Afmetingen 3.94 x 3.94 x 0.39
Technische gegevens
Artikelnr. : 3542562
Beschrijving : Wing head screw set
Opmerkingen : for 80 mm cover
EAN: : 6418074309723
SSTL Nr. : 3424819
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212096820
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507783
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 100
Breedte (mm) : 100
Diepte (mm) : 10
Hoogte (inch) : 3.94
Breedte (inch) : 3.94
Diepte (inch) : 0.39
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / HS 10562-2-set screw set
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
HS 10562-2-set screw set


Sample image
Order symbol : HS 10562-2-set screw set
Artikelnr. : 3542562
Beschrijving : Wing head screw set
Opmerkingen : for 80 mm cover
EAN: : 6418074309723
El. number :
- Finland : 3424819
- Denemarken : 8212096820
- Zweden : 2507783
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 10 |
inch : | 3.94 | 3.94 | 0.39 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |