EK / EK - Accessories / CS 10256-4
CS 10256-4 3544256
Afmetingen 100 x 100 x 10
Afmetingen 3.94 x 3.94 x 0.39
Technische gegevens
Artikelnr. : 3544256
Beschrijving : Set kruiskopschroeven (4 stuks)
Opmerkingen : voor dekselhoogten van 30/100 mm
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074030856
SSTL Nr. : 3420213
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212090101
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507784
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 100
Breedte (mm) : 100
Diepte (mm) : 10
Hoogte (inch) : 3.94
Breedte (inch) : 3.94
Diepte (inch) : 0.39
Materiaal: : Polyamide
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / CS 10256-4
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
CS 10256-4


Sample image
Order symbol : CS 10256-4
Artikelnr. : 3544256
Beschrijving : Set kruiskopschroeven (4 stuks)
Opmerkingen : voor dekselhoogten van 30/100 mm
EAN: : 6418074030856
El. number :
- Finland : 3420213
- Denemarken : 8212090101
- Zweden : 2507784
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 10 |
inch : | 3.94 | 3.94 | 0.39 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |