FMB 5F 3550794
Afmetingen 140 x 49 x 1
Afmetingen 5.51 x 1.93 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 3550794
Beschrijving : Maat 1, invoeropening 8 (Ø2.5 - 25mm)
Opmerkingen : RJ-45 invoer
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074056511
SSTL Nr. : 3420440
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009260
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2665510
Hoogte (mm) : 140
Breedte (mm) : 49
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 5.51
Breedte (inch) : 1.93
Diepte (inch) : 0.04
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
EK / EK - Accessories / FMB 5F
Maattekeningen
CAD-bestanden
Catalogi
Contact
FMB 5F
Sample image
Order symbol : FMB 5F
Artikelnr. : 3550794
Beschrijving : Maat 1, invoeropening 8 (Ø2.5 - 25mm)
Opmerkingen : RJ-45 invoer
EAN: : 6418074056511
El. number :
- Finland : 3420440
- Denemarken : 8212009260
- Zweden : 2665510
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 49 | 1 |
inch : | 5.51 | 1.93 | 0.04 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )