FMC 25F 3550796
Afmetingen 217 x 85 x 1
Afmetingen 8.54 x 3.35 x 0.04
- PC : IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3550796
Beschrijving : Maat 2, invoeropening 29 (Ø3 - 26mm)
Opmerkingen : RJ-45 invoer
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074056535
SSTL Nr. : 3420444
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009273
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2665514
Hoogte (mm) : 217
Breedte (mm) : 85
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 8.54
Breedte (inch) : 3.35
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : TPE
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
EK / EK - Accessories / FMC 25F
Maattekeningen
CAD-bestanden
Catalogi
Contact
FMC 25F
Sample image
Order symbol : FMC 25F
Artikelnr. : 3550796
Beschrijving : Maat 2, invoeropening 29 (Ø3 - 26mm)
Opmerkingen : RJ-45 invoer
EAN: : 6418074056535
El. number :
- Finland : 3420444
- Denemarken : 8212009273
- Zweden : 2665514
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 217 | 85 | 1 |
inch : | 8.54 | 3.35 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | TPE |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )