EK / EK - Accessories / MB 10598 EK/Solid lock
MB 10598 EK/Solid lock 3570598
Afmetingen 50 x 50 x 20
Afmetingen 1.97 x 1.97 x 0.79
Technische gegevens
Artikelnr. : 3570598
Beschrijving : Lock and two keys
Opmerkingen : for 30mm covers only
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074320896
SSTL Nr. : 3424760
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052783
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507789
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 50
Breedte (mm) : 50
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 1.97
Breedte (inch) : 1.97
Diepte (inch) : 0.79
Materiaal: : Galvanized steel
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / MB 10598 EK/Solid lock
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MB 10598 EK/Solid lock


Sample image
Order symbol : MB 10598 EK/Solid lock
Artikelnr. : 3570598
Beschrijving : Lock and two keys
Opmerkingen : for 30mm covers only
EAN: : 6418074320896
El. number :
- Finland : 3424760
- Denemarken : 8212052783
- Zweden : 2507789
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 50 | 20 |
inch : | 1.97 | 1.97 | 0.79 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |