Skip to content
  
Previous slide
MB 10670 product image 1
Next slide
MB 10670 thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / MB 10670

MB 10670 3570670

Afmetingen 71 x 14 x 17

Afmetingen 2.8 x 0.55 x 0.67

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3570670

Beschrijving : Montagebeugels, 1 paar + 4 schroeven

Opmerkingen : maat 2

Verpakkingseenheid: : 12

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074030788

SSTL Nr. : 3420094

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008863

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538398

ETIM: : EC000211

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 71

Breedte (mm) : 14

Diepte (mm) : 17

Hoogte (inch) : 2.8

Breedte (inch) : 0.55

Diepte (inch) : 0.67

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EK - Accessories / MB 10670

CAD-bestanden
Contact

MB 10670

Fibox
mb_connectors

Sample image

Order symbol : MB 10670

Artikelnr. : 3570670

Beschrijving : Montagebeugels, 1 paar + 4 schroeven

Opmerkingen : maat 2

EAN: : 6418074030788

El. number :

  • Finland : 3420094
  • Denemarken : 8212008863
  • Zweden : 2538398
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 71 14 17
inch : 2.8 0.55 0.67
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -