MB 10671 3570671
Afmetingen 37 x 12 x 15
Afmetingen 1.46 x 0.47 x 0.59
Technische gegevens
Artikelnr. : 3570671
Beschrijving : Montagebeugels, 1 paar + 4 schroeven
Opmerkingen : maat 1
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074030795
SSTL Nr. : 3420093
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008850
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538397
ETIM: : EC000211
Hoogte (mm) : 37
Breedte (mm) : 12
Diepte (mm) : 15
Hoogte (inch) : 1.46
Breedte (inch) : 0.47
Diepte (inch) : 0.59
Materiaal: : Polycarbonaat
EK / EK - Accessories / MB 10671
MB 10671
Sample image
Order symbol : MB 10671
Artikelnr. : 3570671
Beschrijving : Montagebeugels, 1 paar + 4 schroeven
Opmerkingen : maat 1
EAN: : 6418074030795
El. number :
- Finland : 3420093
- Denemarken : 8212008850
- Zweden : 2538397
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 37 | 12 | 15 |
inch : | 1.46 | 0.47 | 0.59 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )