Skip to content
  
Previous slide
MB 10672 product image 1
Next slide
MB 10672 thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / MB 10672

MB 10672 3570672

Afmetingen 91 x 20 x 22

Afmetingen 3.58 x 0.79 x 0.87

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3570672

Beschrijving : Montagebeugels, 1 paar + 4 schroeven

Opmerkingen : maat 3

Verpakkingseenheid: : 12

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074030801

SSTL Nr. : 3420095

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008876

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538399

ETIM: : EC000211

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 91

Breedte (mm) : 20

Diepte (mm) : 22

Hoogte (inch) : 3.58

Breedte (inch) : 0.79

Diepte (inch) : 0.87

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EK - Accessories / MB 10672

CAD-bestanden
Contact

MB 10672

Fibox
mb_connectors

Sample image

Order symbol : MB 10672

Artikelnr. : 3570672

Beschrijving : Montagebeugels, 1 paar + 4 schroeven

Opmerkingen : maat 3

EAN: : 6418074030801

El. number :

  • Finland : 3420095
  • Denemarken : 8212008876
  • Zweden : 2538399
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 91 20 22
inch : 3.58 0.79 0.87
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -