EK / EK - Accessories / FMF 10 Set
FMF 10 Set 3576150
Afmetingen 84 x 138 x 20
Afmetingen 3.31 x 5.43 x 0.79
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3576150
Beschrijving : Suitable for flange size 1, IP65
Opmerkingen : Bushing points: 2x12-21mm, 2x8-15mm, 6x5-8mm
Verpakkingseenheid: : 12
EAN: : 6418074320780
SSTL Nr. : 3424742
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052673
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2600083
ETIM: : EC000211
Hoogte (mm) : 84
Breedte (mm) : 138
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 3.31
Breedte (inch) : 5.43
Diepte (inch) : 0.79
Materiaal: : TPE
Afdichtingsmateriaal: : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 10 Set
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FMF 10 Set


Sample image
Order symbol : FMF 10 Set
Artikelnr. : 3576150
Beschrijving : Suitable for flange size 1, IP65
Opmerkingen : Bushing points: 2x12-21mm, 2x8-15mm, 6x5-8mm
EAN: : 6418074320780
El. number :
- Finland : 3424742
- Denemarken : 8212052673
- Zweden : 2600083
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 138 | 20 |
inch : | 3.31 | 5.43 | 0.79 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | TPE |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |