EK / EK - Accessories / FMF 3 Set
FMF 3 Set 3576151
Afmetingen 82 x 214 x 20
Afmetingen 3.23 x 8.43 x 0.79
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3576151
Beschrijving : Suitable for flange size 2, IP65
Opmerkingen : Bushing points: 2 x 24 mm - 54 mm, 1 x 30 mm -59 mm, 3 x 6 mm -14 mm
Verpakkingseenheid: : 12
EAN: : 6418074320797
SSTL Nr. : 3424743
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052686
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2600084
ETIM: : EC000211
Hoogte (mm) : 82
Breedte (mm) : 214
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 3.23
Breedte (inch) : 8.43
Diepte (inch) : 0.79
Materiaal: : TPE
Afdichtingsmateriaal: : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 3 Set
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FMF 3 Set


Sample image
Order symbol : FMF 3 Set
Artikelnr. : 3576151
Beschrijving : Suitable for flange size 2, IP65
Opmerkingen : Bushing points: 2 x 24 mm - 54 mm, 1 x 30 mm -59 mm, 3 x 6 mm -14 mm
EAN: : 6418074320797
El. number :
- Finland : 3424743
- Denemarken : 8212052686
- Zweden : 2600084
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 82 | 214 | 20 |
inch : | 3.23 | 8.43 | 0.79 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | TPE |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |