EK / EK - Accessories / FMF 17 Set
FMF 17 Set 3576152
Afmetingen 84 x 216 x 24
Afmetingen 3.31 x 8.5 x 0.94
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3576152
Beschrijving : Suitable for flange size 2, IP55
Opmerkingen : Bushing points: 9 x 18 mm – 30 mm / 10 mm – 14 mm4 x 10 mm – 15 mm4 x 5 mm – 10 mm
Verpakkingseenheid: : 12
EAN: : 6418074320803
SSTL Nr. : 3424744
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052699
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2600085
ETIM: : EC000211
Hoogte (mm) : 84
Breedte (mm) : 216
Diepte (mm) : 24
Hoogte (inch) : 3.31
Breedte (inch) : 8.5
Diepte (inch) : 0.94
Materiaal: : TPE
Afdichtingsmateriaal: : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 17 Set
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FMF 17 Set


Sample image
Order symbol : FMF 17 Set
Artikelnr. : 3576152
Beschrijving : Suitable for flange size 2, IP55
Opmerkingen : Bushing points: 9 x 18 mm – 30 mm / 10 mm – 14 mm4 x 10 mm – 15 mm4 x 5 mm – 10 mm
EAN: : 6418074320803
El. number :
- Finland : 3424744
- Denemarken : 8212052699
- Zweden : 2600085
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 216 | 24 |
inch : | 3.31 | 8.5 | 0.94 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | TPE |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |