EK / EK - Accessories / FMF 25 Set
FMF 25 Set 3576153
Afmetingen 84 x 216 x 25
Afmetingen 3.31 x 8.5 x 0.98
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3576153
Beschrijving : Suitable for flange size 2, IP55/65
Opmerkingen : Bushing points: 1 x 20 mm - 26 mm IP65 / 12-15 mm IP55, 16 x 8 mm - 14 mm IP65 / 7 - 10 mm IP55, 4 x 14 mm - 20 mm IP65 / 5 - 10 mm IP55, 4 x 5 mm - 7 mm IP65
Verpakkingseenheid: : 12
EAN: : 6418074320810
SSTL Nr. : 3424745
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052709
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2600086
ETIM: : EC000211
Hoogte (mm) : 84
Breedte (mm) : 216
Diepte (mm) : 25
Hoogte (inch) : 3.31
Breedte (inch) : 8.5
Diepte (inch) : 0.98
Materiaal: : TPE
Afdichtingsmateriaal: : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 25 Set
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FMF 25 Set


Sample image
Order symbol : FMF 25 Set
Artikelnr. : 3576153
Beschrijving : Suitable for flange size 2, IP55/65
Opmerkingen : Bushing points: 1 x 20 mm - 26 mm IP65 / 12-15 mm IP55, 16 x 8 mm - 14 mm IP65 / 7 - 10 mm IP55, 4 x 14 mm - 20 mm IP65 / 5 - 10 mm IP55, 4 x 5 mm - 7 mm IP65
EAN: : 6418074320810
El. number :
- Finland : 3424745
- Denemarken : 8212052709
- Zweden : 2600086
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 216 | 25 |
inch : | 3.31 | 8.5 | 0.98 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | TPE |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |