EK / EK - Accessories / FMF 50 Set
FMF 50 Set 3576155
Afmetingen 84 x 216 x 25
Afmetingen 3.31 x 8.5 x 0.98
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3576155
Beschrijving : Suitable for flange size 2, IP65
Opmerkingen : Bushing points: 49 x 7 mm – 13 mm1 x 15 mm – 25 mm
Verpakkingseenheid: : 12
EAN: : 6418074320834
SSTL Nr. : 3424747
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052725
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2600088
ETIM: : EC000211
Hoogte (mm) : 84
Breedte (mm) : 216
Diepte (mm) : 25
Hoogte (inch) : 3.31
Breedte (inch) : 8.5
Diepte (inch) : 0.98
Materiaal: : TPE
Afdichtingsmateriaal: : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 50 Set
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FMF 50 Set


Sample image
Order symbol : FMF 50 Set
Artikelnr. : 3576155
Beschrijving : Suitable for flange size 2, IP65
Opmerkingen : Bushing points: 49 x 7 mm – 13 mm1 x 15 mm – 25 mm
EAN: : 6418074320834
El. number :
- Finland : 3424747
- Denemarken : 8212052725
- Zweden : 2600088
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 216 | 25 |
inch : | 3.31 | 8.5 | 0.98 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | TPE |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |