EK / EK - Accessories / FCE 40 Set
FCE 40 Set 3576156
Afmetingen 47 x 134 x 56
Afmetingen 1.85 x 5.28 x 2.2
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3576156
Beschrijving : Suitable for flange size 1, IP65
Opmerkingen : Bushing points: 1 x 16 mm – 40 mm, 2 x 8 mm – 16 mm
Verpakkingseenheid: : 12
EAN: : 6418074320841
SSTL Nr. : 3424748
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052738
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2600089
ETIM: : EC000211
Hoogte (mm) : 47
Breedte (mm) : 134
Diepte (mm) : 56
Hoogte (inch) : 1.85
Breedte (inch) : 5.28
Diepte (inch) : 2.2
Materiaal: : TPE
Afdichtingsmateriaal: : TPE
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
EK / EK - Accessories / FCE 40 Set
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FCE 40 Set


Sample image
Order symbol : FCE 40 Set
Artikelnr. : 3576156
Beschrijving : Suitable for flange size 1, IP65
Opmerkingen : Bushing points: 1 x 16 mm – 40 mm, 2 x 8 mm – 16 mm
EAN: : 6418074320841
El. number :
- Finland : 3424748
- Denemarken : 8212052738
- Zweden : 2600089
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 47 | 134 | 56 |
inch : | 1.85 | 5.28 | 2.2 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | TPE |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |