EK / EK - Accessories / FCE 2x64 Set
FCE 2x64 Set 3576157
Afmetingen 94 x 216 x 39
Afmetingen 3.7 x 8.5 x 1.54
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3576157
Beschrijving : Suitable for flange size 2, IP44
Opmerkingen : Bushing points: 2 x 30mm – 64mm, 2 x 8mm – 20mm
Verpakkingseenheid: : 12
EAN: : 6418074320858
SSTL Nr. : 3424749
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052741
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2600090
ETIM: : EC000211
Hoogte (mm) : 94
Breedte (mm) : 216
Diepte (mm) : 39
Hoogte (inch) : 3.7
Breedte (inch) : 8.5
Diepte (inch) : 1.54
Materiaal: : TPE
Afdichtingsmateriaal: : TPE
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
EK / EK - Accessories / FCE 2x64 Set
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FCE 2x64 Set


Sample image
Order symbol : FCE 2x64 Set
Artikelnr. : 3576157
Beschrijving : Suitable for flange size 2, IP44
Opmerkingen : Bushing points: 2 x 30mm – 64mm, 2 x 8mm – 20mm
EAN: : 6418074320858
El. number :
- Finland : 3424749
- Denemarken : 8212052741
- Zweden : 2600090
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 94 | 216 | 39 |
inch : | 3.7 | 8.5 | 1.54 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | TPE |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |