Skip to content
  
Previous slide
MB 10546 GB set product image 1
Next slide
MB 10546 GB set thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / MB 10546 GB set

MB 10546 GB set 3590546

Afmetingen 85 x 216 x 10

Afmetingen 3.35 x 8.5 x 0.39

  • IP65; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3590546

Beschrijving : Blind flange set, size 2

EAN: : 6418074092489

SSTL Nr. : 3424820

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507790

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 85

Breedte (mm) : 216

Diepte (mm) : 10

Hoogte (inch) : 3.35

Breedte (inch) : 8.5

Diepte (inch) : 0.39

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : EPDM

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EK - Accessories / MB 10546 GB set

CAD-bestanden
Contact

MB 10546 GB set

Fibox
3590546_MB_10546_GB_set_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MB 10546 GB set

Artikelnr. : 3590546

Beschrijving : Blind flange set, size 2

EAN: : 6418074092489

El. number :

  • Finland : 3424820
  • Zweden : 2507790
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 85 216 10
inch : 3.35 8.5 0.39
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : EPDM
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C