EK / EK - Accessories / MB 10686
MB 10686 3730686
Afmetingen 13 x 41 x 34
Afmetingen 0.51 x 1.61 x 1.34
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730686
Beschrijving : Set verhogingsvoetjes voor DIN-rail (2 stuks, incl. schroeven)
Opmerkingen : 15/34 mm
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074031181
SSTL Nr. : 3421040
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212010246
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538438
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 13
Breedte (mm) : 41
Diepte (mm) : 34
Hoogte (inch) : 0.51
Breedte (inch) : 1.61
Diepte (inch) : 1.34
Materiaal: : Polycarbonaat
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
EK / EK - Accessories / MB 10686
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MB 10686


Sample image
Order symbol : MB 10686
Artikelnr. : 3730686
Beschrijving : Set verhogingsvoetjes voor DIN-rail (2 stuks, incl. schroeven)
Opmerkingen : 15/34 mm
EAN: : 6418074031181
El. number :
- Finland : 3421040
- Denemarken : 8212010246
- Zweden : 2538438
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 13 | 41 | 34 |
inch : | 0.51 | 1.61 | 1.34 |