EK / EK - Accessories / DRS EKU 5638 4x19M
DRS EKU 5638 4x19M 3770207
Afmetingen 536 x 359 x 134
Afmetingen 21.1 x 14.13 x 5.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 3770207
Beschrijving : DIN rail set
EAN: : 6418074320438
SSTL Nr. : 3424837
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212053067
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507801
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 536
Breedte (mm) : 359
Diepte (mm) : 134
Hoogte (inch) : 21.1
Breedte (inch) : 14.13
Diepte (inch) : 5.28
Materiaal: : Galvanized steel
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / DRS EKU 5638 4x19M
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DRS EKU 5638 4x19M


Sample image
Order symbol : DRS EKU 5638 4x19M
Artikelnr. : 3770207
Beschrijving : DIN rail set
EAN: : 6418074320438
El. number :
- Finland : 3424837
- Denemarken : 8212053067
- Zweden : 2507801
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 536 | 359 | 134 |
inch : | 21.1 | 14.13 | 5.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |