EK / EK - Accessories / MB 10674
MB 10674 3770674
Afmetingen 40 x 88 x 14
Afmetingen 1.57 x 3.46 x 0.55
Technische gegevens
Artikelnr. : 3770674
Beschrijving : Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks)
Opmerkingen : incl. schroeven
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074039651
SSTL Nr. : 3423106
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054574
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538440
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 40
Breedte (mm) : 88
Diepte (mm) : 14
Hoogte (inch) : 1.57
Breedte (inch) : 3.46
Diepte (inch) : 0.55
Materiaal: : Polycarbonaat
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / MB 10674
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MB 10674


Sample image
Order symbol : MB 10674
Artikelnr. : 3770674
Beschrijving : Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks)
Opmerkingen : incl. schroeven
EAN: : 6418074039651
El. number :
- Finland : 3423106
- Denemarken : 8212054574
- Zweden : 2538440
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 88 | 14 |
inch : | 1.57 | 3.46 | 0.55 |