EK / EK - Accessories / DS35160E
DS35160E 3770863
Afmetingen 160 x 35 x 7
Afmetingen 6.3 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 3770863
Beschrijving : DIN-35 rail 35x160x7.5mm
EAN: : 6418074302625
SSTL Nr. : 3424838
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212013803
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507802
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 160
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 6.3
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / DS35160E
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DS35160E


Sample image
Order symbol : DS35160E
Artikelnr. : 3770863
Beschrijving : DIN-35 rail 35x160x7.5mm
EAN: : 6418074302625
El. number :
- Finland : 3424838
- Denemarken : 8212013803
- Zweden : 2507802
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 35 | 7 |
inch : | 6.3 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |