EK / EK - Accessories / DS35250E
DS35250E 3770864
Afmetingen 250 x 35 x 7
Afmetingen 9.84 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 3770864
Beschrijving : DIN-35 rail 35x250x7.5mm
EAN: : 6418074320889
SSTL Nr. : 3424846
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212013816
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507803
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 250
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 9.84
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / DS35250E
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DS35250E


Sample image
Order symbol : DS35250E
Artikelnr. : 3770864
Beschrijving : DIN-35 rail 35x250x7.5mm
EAN: : 6418074320889
El. number :
- Finland : 3424846
- Denemarken : 8212013816
- Zweden : 2507803
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 35 | 7 |
inch : | 9.84 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |