EK / EK - Accessories / DS35350E
DS35350E 3770865
Afmetingen 350 x 35 x 7
Afmetingen 13.78 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 3770865
Beschrijving : DIN-35 rail 35x350x7.5mm
EAN: : 6418074302649
SSTL Nr. : 3424847
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212013829
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507804
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 350
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 13.78
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / DS35350E
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DS35350E


Sample image
Order symbol : DS35350E
Artikelnr. : 3770865
Beschrijving : DIN-35 rail 35x350x7.5mm
EAN: : 6418074302649
El. number :
- Finland : 3424847
- Denemarken : 8212013829
- Zweden : 2507804
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 35 | 7 |
inch : | 13.78 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |