MS BAR 2+18 4712199
Afmetingen 10 x 7 x 186
Afmetingen 0.39 x 0.28 x 7.32
Technische gegevens
Artikelnr. : 4712199
Beschrijving : PE/N terminal bus-bar 25+ 10 mm²
Verpakkingseenheid: : 50
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074040855
SSTL Nr. : 3425510
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212014970
Hoogte (mm) : 10
Breedte (mm) : 7
Diepte (mm) : 186
Hoogte (inch) : 0.39
Breedte (inch) : 0.28
Diepte (inch) : 7.32
EK / EK - Accessories / MS BAR 2+18
MS BAR 2+18
Sample image
Order symbol : MS BAR 2+18
Artikelnr. : 4712199
Beschrijving : PE/N terminal bus-bar 25+ 10 mm²
EAN: : 6418074040855
El. number :
- Finland : 3425510
- Denemarken : 8212014970
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 10 | 7 | 186 |
inch : | 0.39 | 0.28 | 7.32 |