EK / EK - Accessories / DRCP 12M
DRCP 12M 5026195
Afmetingen 214 x 52 x 7
Afmetingen 8.43 x 2.05 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 5026195
Beschrijving : Deelbare afdekstrip 12 modules
Opmerkingen : (1 module = 17,5 mm)
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074316974
SSTL Nr. : 3424731
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052770
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507806
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 214
Breedte (mm) : 52
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 8.43
Breedte (inch) : 2.05
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Polypropyleen
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / DRCP 12M
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DRCP 12M


Sample image
Order symbol : DRCP 12M
Artikelnr. : 5026195
Beschrijving : Deelbare afdekstrip 12 modules
Opmerkingen : (1 module = 17,5 mm)
EAN: : 6418074316974
El. number :
- Finland : 3424731
- Denemarken : 8212052770
- Zweden : 2507806
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 214 | 52 | 7 |
inch : | 8.43 | 2.05 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polypropyleen |