EKH 80-T-2FSH 3520555
Afmetingen 190 x 190 x 80
Afmetingen 7.48 x 7.48 x 3.15
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3520555
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Transparent
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074013378
SSTL Nr. : 3420793
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012671
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 190
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 80
Hoogte (inch) : 7.48
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 3.15
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
EKH 80-T-2FSH


Sample image
Order symbol : EKH 80-T-2FSH
Artikelnr. : 3520555
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Transparent
EAN: : 6418074013378
El. number :
- Finland : 3420793
- Denemarken : 8212012671
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 80 |
inch : | 7.48 | 7.48 | 3.15 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur deksel: : | Clear transparent |