Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. Including plastic mounting plate.






EKJB MPI 130T 2538313
Afmetingen 280 x 190 x 130
Afmetingen 11.02 x 7.48 x 5.12
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. Including plastic mounting plate.
- IP66/67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2538313
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074321053
SSTL Nr. : 3424772
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052848
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507749
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 130
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 5.12
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
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
EKJB MPI 130T


Sample image
Order symbol : EKJB MPI 130T
Artikelnr. : 2538313
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
EAN: : 6418074321053
El. number :
- Finland : 3424772
- Denemarken : 8212052848
- Zweden : 2507749
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. Including plastic mounting plate.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
inch : | 11.02 | 7.48 | 5.12 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |